{"product":{"productId":"agid.21548","price":142.98,"name":"Indicator de nivel de ulei cu monitorizare electrică a temperaturii, versiune lungă"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din aluminiu.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Version
Fereastră de vizualizare transparentă.
Reflector alb.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Reflector alb.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Țevi din policarbonat.
Capace din poliamidă.
Garnitură inelară și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Reflector din plastic PVC.
Șuruburi și piulițe hexagonale din oțel.
Version
Fereastră de vizualizare transparentă.
Reflector alb.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Reflector alb.
Șuruburi și piulițe hexagonale zincate.
Note
Pe lângă controlul vizual, indicatoarele de nivel de ulei pot emite un semnal electric atunci când temperatura lichidului din interiorul recipientului atinge pragul de 70 °C.
Temperatura este monitorizată cu un comutator de temperatură (bimetal). Când temperatura specificată este atinsă, circuitul este închis (NO) sau deschis (NC) de către senzor, în funcție de model.
Presiunea maximă este de 1 bar. Cuplul maxim de strângere pentru șuruburile de fixare este de 5 Nm.
Fereastra de vizualizare are o rezistență mecanică bună și este compatibilă cu aplicarea de ulei mineral, benzină, lubrifianți, petrol, solvenți și a majorității agenților chimici. Trebuie evitat contactul cu soluțiile alcoolice și apa fierbinte.
Temperatura este monitorizată cu un comutator de temperatură (bimetal). Când temperatura specificată este atinsă, circuitul este închis (NO) sau deschis (NC) de către senzor, în funcție de model.
Presiunea maximă este de 1 bar. Cuplul maxim de strângere pentru șuruburile de fixare este de 5 Nm.
Fereastra de vizualizare are o rezistență mecanică bună și este compatibilă cu aplicarea de ulei mineral, benzină, lubrifianți, petrol, solvenți și a majorității agenților chimici. Trebuie evitat contactul cu soluțiile alcoolice și apa fierbinte.
Temperature range
Temperatura maximă de funcționare: 75 °C.
Assembly
Fixarea indicatorului de nivel de ulei se realizează prin două orificii filetate M12 sau, alternativ, prin două găuri Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) cu piulițe cu flanșă. Distanța pentru orificiile de fixare = L1 ±0,5.
Drawing reference
1) Vizor
2) Garnitură inelară
3) Piuliță cu flanșă M12
4) Capac din plastic
5) Garnitură plată
6) Șurub tubular M12
7) Carcasă din aluminiu
8) Senzor de temperatură
2) Garnitură inelară
3) Piuliță cu flanșă M12
4) Capac din plastic
5) Garnitură plată
6) Șurub tubular M12
7) Carcasă din aluminiu
8) Senzor de temperatură
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.