{"product":{"productId":"agid.34458","price":16.81,"name":"Colțar de racordare pentru țevi, din plastic"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Cu colțarul de racordare pentru țevi, din plastic, se pot fixa țevi pătrate și rotunde de 30 mm. În cazul în care trebuie fixate tuburi mai mici sau, opțional, transformate din tuburi rotunde în tuburi pătrate, se pot face adaptările corespunzătoare cu ajutorul manșoanelor de reducere 29040 sau 29042.
Accessory
Țevi rotunde și pătrate 29050.
Țevi rotunde din aluminiu, cu canelură 29050-05.
Manșoane de reducție 29040 și 29042.
Manetă de prindere din plastic, cu flanșă prelungită 06611-50.
Țevi rotunde din aluminiu, cu canelură 29050-05.
Manșoane de reducție 29040 și 29042.
Manetă de prindere din plastic, cu flanșă prelungită 06611-50.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.