text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală ISO 4032, din oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Note
Forma A: fără dinți, reglabil continuu la 180°.
Forma B: cu dinți, înclichetabil în secvențe de 15° și reglabil cu 180°.
On request
Pârghie de strângere reglabilă pentru prindere și alte diametre.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem