{"product":{"productId":"agid.17775","price":32.96,"name":"Conector de țeavă piesă transversală din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Investment cast 1.4308 stainless steel.
ISO 4762 cap screw and ISO 4032 hex nut, stainless steel.
From ø30 mm ISO 4017 hex head bolt, stainless steel.
Version
lustruit electrochimic
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Racord pentru țevi din oțel inoxidabil, forma A
de la
32,96 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Racord pentru țevi din oțel inoxidabil, forma B
de la
67,36 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Investment cast 1.4308 stainless steel.
ISO 4762 cap screw and ISO 4032 hex nut, stainless steel.
From ø30 mm ISO 4017 hex head bolt, stainless steel.
Version
lustruit electrochimic
Note
Conectorii tubulari cu diametre de 30 și 40 mm sunt prevăzuți cu un capac filetat din silicon care protejează filetul șurubului cu cap hexagonal împotriva impurităților și deteriorărilor.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050