{"product":{"productId":"agid.26886","price":75.36,"name":"Racord de țeavă, articulație din aluminiu, cu articulație sferică"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Racord de țeavă, articulație din aluminiu, cu articulație sferică, formă A
de la
75,36 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Racord de țeavă, articulație din aluminiu, cu articulație sferică, formă B
de la
111,47 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Articulațiile racordului pentru țevi sunt prevăzute cu angrenaj, astfel că pot fi pivotate la 180° în creșteri de 15°.
Racordurile pentru țevi au o placă de conectare cu rotire la 360° la articulația sferică, prin urmare oferă un grad și mai mare de libertate la ajustare.
De ea pot fi fixate și reglate individual componente precum senzori, reflectoare și alte elemente. Potrivite pentru componente ce necesită o aliniere precisă și reajustări ulterioare frecvente.
Zona de pivotare a plăcii de conectare are 60°.
Racordurile pentru țevi au o placă de conectare cu rotire la 360° la articulația sferică, prin urmare oferă un grad și mai mare de libertate la ajustare.
De ea pot fi fixate și reglate individual componente precum senzori, reflectoare și alte elemente. Potrivite pentru componente ce necesită o aliniere precisă și reajustări ulterioare frecvente.
Zona de pivotare a plăcii de conectare are 60°.
Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Note
Poate fi combinat cu alte racorduri pentru țevi de dimensiuni de 18 mm și 30 mm.
Un strat special de suprafață pe articulația sferică asigură o prindere de înaltă rezistență.
Cuplul maxim de strângere a șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Forțele și momentele menționate sunt valori orientative neobligatorii care nu pot fi atinse în cazuri individuale din cauza diferitelor condiții de aplicare, cum ar fi temperatura sau calitatea suprafeței profilelor fixate.
Informațiile nu reprezintă o garanție a calității sau o proprietate asigurată a produselor.
Un strat special de suprafață pe articulația sferică asigură o prindere de înaltă rezistență.
Cuplul maxim de strângere a șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Forțele și momentele menționate sunt valori orientative neobligatorii care nu pot fi atinse în cazuri individuale din cauza diferitelor condiții de aplicare, cum ar fi temperatura sau calitatea suprafeței profilelor fixate.
Informațiile nu reprezintă o garanție a calității sau o proprietate asigurată a produselor.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050