{"product":{"productId":"agid.26884","price":139.43,"name":"Racord de țeavă drept, din aluminiu, cu articulație sferică dublă"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Racordurile pentru țevi drepte servesc la conectarea aliniată cu axa. Se pot înșuruba pe mașini sau pe batiuri. Printr-o articulație sferică dublă ce poate pivota liber la 60° se conectează două racorduri de țeavă drepte.
Acest lucru permite structuri din țevi cu reglare foarte flexibilă și oferă o alternativă la structurile convenționale sudate.
Acest lucru permite structuri din țevi cu reglare foarte flexibilă și oferă o alternativă la structurile convenționale sudate.
Material
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric ISO 4762 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
Note
Poate fi combinat cu alte racorduri de țeavă cu dimensiunea de 30 mm.
Un strat special de suprafață pe articulația sferică asigură o prindere de înaltă rezistență.
Cuplul maxim de strângere a șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Forțele și momentele menționate sunt valori orientative neobligatorii care nu pot fi atinse în cazuri individuale din cauza diferitelor condiții de aplicare, cum ar fi temperatura sau calitatea suprafeței profilelor fixate.
Informațiile nu reprezintă o garanție a calității sau o proprietate asigurată a produselor.
Un strat special de suprafață pe articulația sferică asigură o prindere de înaltă rezistență.
Cuplul maxim de strângere a șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Forțele și momentele menționate sunt valori orientative neobligatorii care nu pot fi atinse în cazuri individuale din cauza diferitelor condiții de aplicare, cum ar fi temperatura sau calitatea suprafeței profilelor fixate.
Informațiile nu reprezintă o garanție a calității sau o proprietate asigurată a produselor.
Accessory
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.