{"product":{"productId":"agid.26882","price":37.16,"name":"Racord de țeavă drept, din plastic, cu articulație sferică"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Racordurile pentru țevi drepte servesc la conectarea aliniată cu axa. Se pot înșuruba pe mașini sau pe batiuri.
Racordurile pentru țevi au o placă de conectare cu rotire la 360° la articulația sferică.
De ea pot fi fixate și reglate individual componente precum senzori, reflectoare și alte elemente. Potrivite pentru componente ce necesită o aliniere precisă și reajustări ulterioare frecvente.
Zona de pivotare a plăcii de conectare are 60°.
Racordurile pentru țevi au o placă de conectare cu rotire la 360° la articulația sferică.
De ea pot fi fixate și reglate individual componente precum senzori, reflectoare și alte elemente. Potrivite pentru componente ce necesită o aliniere precisă și reajustări ulterioare frecvente.
Zona de pivotare a plăcii de conectare are 60°.
Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Poate fi combinat cu alți conectori de țeavă cu dimensiunea de 18 mm. Dacă țevile mai mici urmează să fie strânse sau transformate din țevi rotunde în țevi pătrate, reglarea corespunzătoare se poate face folosind manșoane reducătoare.
Un strat special de suprafață pe articulația sferică asigură o prindere de înaltă rezistență.
Cuplul maxim de strângere a șuruburilor de prindere:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Forțele și momentele menționate sunt valori orientative neobligatorii care nu pot fi atinse în cazuri individuale din cauza diferitelor condiții de aplicare, cum ar fi temperatura sau calitatea suprafeței profilelor fixate.
Informațiile nu reprezintă o garanție a calității sau o proprietate asigurată a produselor.
Un strat special de suprafață pe articulația sferică asigură o prindere de înaltă rezistență.
Cuplul maxim de strângere a șuruburilor de prindere:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Forțele și momentele menționate sunt valori orientative neobligatorii care nu pot fi atinse în cazuri individuale din cauza diferitelor condiții de aplicare, cum ar fi temperatura sau calitatea suprafeței profilelor fixate.
Informațiile nu reprezintă o garanție a calității sau o proprietate asigurată a produselor.
Accessory
- Manșoane reducătoare 29042
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.