text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu turnat.
Șurub de strângere cu piuliță, oțel.
Version
Șlefuit neted.
Șurub de fixare cu piuliță galvanizată.
Note
Piesele de îmbinare pentru racordurile de țevi cu angrenaj exterior pot fi îmbinate cu piesele de îmbinare pentru racord de țevi cu angrenaj interior (29024, 29028 sau 29030) pentru a forma o piesă articulată.

Cuplu maxim pentru strângerea șuruburilor de prindere:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Drawing reference
1) 15° Interblocare
Accessory
- Piuliță hexagonală DIN 985
- Șuruburi hexagonale DIN 933
- Șuruburi cilindrice DIN 6912
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem