text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Tuburile pătrate de 30 mm pot fi fixate cu ajutorul flanșei de conectare a tuburilor. În cazul în care trebuie fixate țevi mai mici sau transformate din țevi pătrate în țevi rotunde, se pot face adaptările corespunzătoare cu ajutorul manșoanelor de reducere 29040.
On request
Manetă de prindere din plastic pentru fixare.
Accessory
- Manșoane reducătoare 29040
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem