text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de prindere simplă
Varianta 1
pentru profil de susținere rotund
Varianta 2
fără bolțuri
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
38,5
D=Diametru
8,5
G=filet
M8
H=înălțime
31
L=lungime
59
B1
22
B2
42
B3
6,5
B4
6,5
B5
19,25
B6
8,5
B7
1,25
D1
10
D2
12
L1
40,6
L2
25,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Element de fixare, termoplastic.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Version
Element de fixare, negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Elementul de prindere simplă este utilizat împreună cu ghidaje laterale rotunde. Un bolț cu un diametru de D1 = 12 sau o bară plată 25X8 pot fi utilizate pentru a regla înălțimea dispozitivului de prindere simplu.

Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Accessory
Bolț 29302-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem