Ghidaj lateral pentru profil de susținere conic PE-UHMW alb 29305-02-403000
- Ghidarea produselor
- Reduce uzura produselor
- Prezintă frecare redusă
- Rezistent la utilizare intensă
Unitatea de vânzare
110,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidaj lateral
Varianta 1
pentru profil de susținere conic
Varianta 2
plat
Materialul
corpului de bază
PE-UHMW
Culoarea
corpului de bază
alb
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4301
B=lățime
21
H=înălțime
40
L=lungime
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
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
Ghidaj PE-UHMW.
Element de tablă, din oțel inoxidabil.
Element de tablă, din oțel inoxidabil.
Version
Ghidaj alb.
Tablă metalică, fără strat de acoperire.
Tablă metalică, fără strat de acoperire.
Note
Ghidajele laterale pot fi fixate rapid și ușor în elementele de fixare 29301, 29302, 29303 și 29304 cu ajutorul profilurilor conice de fixare.
Ghidajele laterale sunt utilizate pentru a ghida produsele pe linia de transport. Datorită materialului potrivit, ghidajele pot rezista la sarcini grele, prezintă frecare redusă și reduc uzura produselor transportate.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Ghidajele laterale sunt utilizate pentru a ghida produsele pe linia de transport. Datorită materialului potrivit, ghidajele pot rezista la sarcini grele, prezintă frecare redusă și reduc uzura produselor transportate.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
On request
Alte culori, dimensiuni și suprafețe de contact.
Accessory
Element de prindere simplă 29301.
Element de prindere simplă 29302.
Element de prindere dublă 29303.
Element de prindere dublă 29304.
Element de prindere simplă 29302.
Element de prindere dublă 29303.
Element de prindere dublă 29304.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.