{"product":{"productId":"agid.35626","price":15.92,"name":"Suport de ghidaj lateral, reglabil, din plastic, cu mâner în cruce"},"currency":"EUR"}
Material
Suport, cap pivotant și mâner în cruce, termoplastic.
Șurub cu cap inelar, din oțel inoxidabil.
Bucșă, alamă.
Șurub cu cap inelar, din oțel inoxidabil.
Bucșă, alamă.
Version
Suport, cap pivotant și mâner în cruce, negru.
Șurub cu cap inelar, fără strat de acoperire.
Bucșă, nichelată.
Șurub cu cap inelar, fără strat de acoperire.
Bucșă, nichelată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Suport, cap pivotant și mâner în cruce, termoplastic.
Șurub cu cap inelar, din oțel inoxidabil.
Bucșă, alamă.
Șurub cu cap inelar, din oțel inoxidabil.
Bucșă, alamă.
Version
Suport, cap pivotant și mâner în cruce, negru.
Șurub cu cap inelar, fără strat de acoperire.
Bucșă, nichelată.
Șurub cu cap inelar, fără strat de acoperire.
Bucșă, nichelată.
Note
Suporturile ghidajelor laterale sunt baza pentru ghidajele laterale reglabile. Acestea sunt fixate cu șuruburi pe partea laterală a sistemului de transport. Cu suportul de ghidaj lateral, bolțurile adecvate (fixate la un element de prindere pentru ghidaje laterale) pot fi prinse cu mânerul în cruce. Distanța dintre elementul de prindere/ghidaj și suport poate fi reglată ușor și variabil. Capul pivotant permite ajustarea poziției elementului de prindere la 360°.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
Ghidarea direcționată a produselor pe sistemul de transport menține produsele pe banda transportoare, în timpul transportului.
On request
Distanțiere asortate.
Fără margine de oprire.
Suporturi de ghidaj lateral, din oțel inoxidabil.
Fără margine de oprire.
Suporturi de ghidaj lateral, din oțel inoxidabil.
Accessory
Bolț 29301-10.
Bolț 29302-10.
Bolț 29303-10.
Element de prindere dublă 29304.
Element de prindere dublă 29304-02.
Bolț 29302-10.
Bolț 29303-10.
Element de prindere dublă 29304.
Element de prindere dublă 29304-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.