text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Termoplastic.
Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil.
Version
negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Țeava rotundă este fixată cu un șurub.

Conectorul de țeavă este fixat pe partea laterală a sistemului de transport.

Țevi din oțel adecvate, în conformitate cu DIN EN 10220.
Drawing reference
1) Pentru a utiliza această gaură, membrana subțire trebuie ruptă.

Descoperiți gama de produse norelem