text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Termoplast.

Șuruburi și piulițe, oțel inoxidabil 1.4301.

Version
negru.
Șuruburi și piulițe, fără strat de acoperire.
Note
Țeava rotundă este fixată cu două șuruburi. Conectorul de țeavă este potrivit pentru picioarele de reglaj, cu filet M16.

Conectoarele de țeavă cu două picioare, cu conector încrucișat, pot fi utilizați pentru stabilizarea suplimentară a sistemului de transport.

Țevi de oțel adecvate, în conformitate cu DIN EN 10220.

Forma A: conector de țeavă, cu două picioare, cu unghi de 180°.
Forma B: conector de țeavă, cu două picioare, cu unghi de 120°.
On request
Șuruburi și piulițe din oțel galvanizat.
Alte materiale și culori.

Descoperiți gama de produse norelem