{"product":{"productId":"agid.17901","price":61.81,"name":"Suport monitor cu flanșă rotativă"},"currency":"EUR"}
Material
Conector clemă termoplastic.
Flanșă aluminiu.
Flanșă aluminiu.
Version
Conector clemă negru.
Flanșă goală.
Flanșă goală.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Conector clemă termoplastic.
Flanșă aluminiu.
Flanșă aluminiu.
Version
Conector clemă negru.
Flanșă goală.
Flanșă goală.
Note
Suport de monitor blocabil, rezistent la vibrații, cu reglare a înclinării în 15° pași de blocare. Pentru monitoare/unități de comandă de până la 25 kg (static). Cu placă universală cu înșurubare. Suportul de bază este adecvat pentru fixarea pe țevi rotunde Ø30 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.