{"product":{"productId":"agid.22408","price":88.02,"name":"Suport pentru monitor compact"},"currency":"EUR"}
Material
Amestec de materiale de înaltă rezistență termoplastic/aluminiu.
Version
alb-negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Amestec de materiale de înaltă rezistență termoplastic/aluminiu.
Version
alb-negru.
Note
Oferim trei suporturi de bază diferite pentru monitoarele și panourile tactile utilizate industrial:
Compacte:
Ocupă spațiu redus, permite un interval de rotire de 60°. Pentru sarcini de până la 10 kg (static). Cu placă universală cu înșurubare. Suportul de bază este adecvat pentru fixarea țevilor rotunde cu Ø de 30 mm sau țevi pătrate de 30x30 mm. Prin intermediul manșoanelor de reducție disponibile opțional 29040 sunt posibile și conexiuni la alte secțiuni transversale (țevi rotunde Ø 20 și 25 mm sau pătrate 20x20 și 25x25 mm).
Cu flanșă rotativă:
Suport de monitor rezistent la vibrații, blocabil, cu reglare a înclinării la 90° în trepte de 15 . Pentru monitoare/unități de comandă de până la 25 kg (static). Cu placă universală cu înșurubare. Suportul de bază este adecvat pentru fixarea țevilor rotunde cu Ø de 30 mm. Prin intermediul manșoanelor de reducție disponibile opțional 29042 sunt posibile și conexiuni la alte secțiuni transversale (țevi rotunde Ø 20 și 25 mm sau pătrate 20x20 mm).
Cu articulație sferică:
Permite un unghi de rotire de 60°. Pentru sarcini de până la 10 kg (static). Cu placă universală cu înșurubare. Suportul de bază este adecvat pentru fixarea țevilor rotunde cu Ø de 30 mm. Prin intermediul manșoanelor de reducție disponibile opțional 29042 sunt posibile și conexiuni la alte secțiuni transversale (țevi rotunde Ø 20 și 25 mm sau pătrate 20x20 mm).
Pentru diferite conexiuni sunt disponibile opțional o consolă de perete, consolă profilată, brațe portante simple/duble, suport de tabletă, suport de tastatură sau o placă de conexiune VESA 50/75 sau 75/100.
Compacte:
Ocupă spațiu redus, permite un interval de rotire de 60°. Pentru sarcini de până la 10 kg (static). Cu placă universală cu înșurubare. Suportul de bază este adecvat pentru fixarea țevilor rotunde cu Ø de 30 mm sau țevi pătrate de 30x30 mm. Prin intermediul manșoanelor de reducție disponibile opțional 29040 sunt posibile și conexiuni la alte secțiuni transversale (țevi rotunde Ø 20 și 25 mm sau pătrate 20x20 și 25x25 mm).
Cu flanșă rotativă:
Suport de monitor rezistent la vibrații, blocabil, cu reglare a înclinării la 90° în trepte de 15 . Pentru monitoare/unități de comandă de până la 25 kg (static). Cu placă universală cu înșurubare. Suportul de bază este adecvat pentru fixarea țevilor rotunde cu Ø de 30 mm. Prin intermediul manșoanelor de reducție disponibile opțional 29042 sunt posibile și conexiuni la alte secțiuni transversale (țevi rotunde Ø 20 și 25 mm sau pătrate 20x20 mm).
Cu articulație sferică:
Permite un unghi de rotire de 60°. Pentru sarcini de până la 10 kg (static). Cu placă universală cu înșurubare. Suportul de bază este adecvat pentru fixarea țevilor rotunde cu Ø de 30 mm. Prin intermediul manșoanelor de reducție disponibile opțional 29042 sunt posibile și conexiuni la alte secțiuni transversale (țevi rotunde Ø 20 și 25 mm sau pătrate 20x20 mm).
Pentru diferite conexiuni sunt disponibile opțional o consolă de perete, consolă profilată, brațe portante simple/duble, suport de tabletă, suport de tastatură sau o placă de conexiune VESA 50/75 sau 75/100.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.