{"product":{"productId":"agid.34763","price":43.18,"name":"Suport pentru smartphone "},"currency":"EUR"}
Material
Plastic.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Version
negru.
Note
Domeniu de reglaj de 125 mm (5 inch) până la 185 mm (7,25 inch).
Conectarea la țevi rotunde (30 mm) sau la profiluri din aluminiu și, prin urmare, la cadrul mașinii, cu ajutorul unor blocuri glisante.
Ambele șuruburi de fixare sunt incluse în pachetul de livrare.
Conectarea la țevi rotunde (30 mm) sau la profiluri din aluminiu și, prin urmare, la cadrul mașinii, cu ajutorul unor blocuri glisante.
Ambele șuruburi de fixare sunt incluse în pachetul de livrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.