{"product":{"productId":"agid.35220","price":266.39,"name":"Suporturi pentru monitor, din aluminiu, reglabile pe înălțime, 4 sau 5 axe"},"currency":"EUR"}
Material
Placă de fixare oțel/plastic.
Suport de monitor din aluminiu.
Șaibe și manșoane din plastic pentru rulmenți.
Montarea flanșei din aluminiu.
Adaptor de montare din aluminiu.
Șuruburi din oțel.
Suport de monitor din aluminiu.
Șaibe și manșoane din plastic pentru rulmenți.
Montarea flanșei din aluminiu.
Adaptor de montare din aluminiu.
Șuruburi din oțel.
Version
Placă de fixare vopsită.
Suport monitor vopsit.
Flanșă de montare vopsită.
Adaptor de montare vopsit.
Șuruburi galvanizate.
Suport monitor vopsit.
Flanșă de montare vopsită.
Adaptor de montare vopsit.
Șuruburi galvanizate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Suporturi pentru monitor, din aluminiu, reglabile pe înălțime 4 sau 5 axe, formă A, 4 axe
de la
266,39 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Suporturi pentru monitor, din aluminiu, reglabile pe înălțime 4 sau 5 axe, formă B, 5 axe
de la
314,81 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Placă de fixare oțel/plastic.
Suport de monitor din aluminiu.
Șaibe și manșoane din plastic pentru rulmenți.
Montarea flanșei din aluminiu.
Adaptor de montare din aluminiu.
Șuruburi din oțel.
Suport de monitor din aluminiu.
Șaibe și manșoane din plastic pentru rulmenți.
Montarea flanșei din aluminiu.
Adaptor de montare din aluminiu.
Șuruburi din oțel.
Version
Placă de fixare vopsită.
Suport monitor vopsit.
Flanșă de montare vopsită.
Adaptor de montare vopsit.
Șuruburi galvanizate.
Suport monitor vopsit.
Flanșă de montare vopsită.
Adaptor de montare vopsit.
Șuruburi galvanizate.
Note
Ecranele cu o greutate de până la 20 kg pot fi fixate pe suporturile pentru monitoare și pot fi îndepărtate din nou, după cum este necesar, fără nicio operațiune de asamblare. În plus, brațul suporturilor pentru monitoare poate fi reglat atât în înălțime, cât și în unghiul de vizualizare. Ecranul fix poate fi rotit la 90°. Plăcile de montare ale suporturilor pentru monitoare sunt compatibile cu standardul VESA 75/100.
Application
Forța arcului necesară pentru reglarea diferitelor axe poate fi mai puternică sau mai slabă cu ajutorul cheii hexagonale.
Scope of delivery
Suport monitor 4 axe:
1x placă de montare VESA, inclusiv 4 șuruburi M4x12, cap Phillips.
1x suport monitor 4 axe, inclusiv capacul de ghidare a cablului.
1x șuruburi de montare DIN 6912, M8x25.
1x adaptor de montare.
2x șuruburi de montare DIN 6912, M8x16.
1x cheie hexagonală, SW 3.
1x cheie hexagonală, SW 4.
Suporturi de monitorizare 5 axe:
1x placă de montare VESA, inclusiv 4 șuruburi M4x12, cap Phillips.
1x suport monitor 5 axe, inclusiv capacul de ghidare a cablului.
1x șuruburi de montare DIN 6912, M8x25.
1x adaptor de montare.
2x șuruburi de montare DIN 6912, M8x16.
1x cheie hexagonală, SW 3.
1x cheie hexagonală, SW 4.
1x placă de montare VESA, inclusiv 4 șuruburi M4x12, cap Phillips.
1x suport monitor 4 axe, inclusiv capacul de ghidare a cablului.
1x șuruburi de montare DIN 6912, M8x25.
1x adaptor de montare.
2x șuruburi de montare DIN 6912, M8x16.
1x cheie hexagonală, SW 3.
1x cheie hexagonală, SW 4.
Suporturi de monitorizare 5 axe:
1x placă de montare VESA, inclusiv 4 șuruburi M4x12, cap Phillips.
1x suport monitor 5 axe, inclusiv capacul de ghidare a cablului.
1x șuruburi de montare DIN 6912, M8x25.
1x adaptor de montare.
2x șuruburi de montare DIN 6912, M8x16.
1x cheie hexagonală, SW 3.
1x cheie hexagonală, SW 4.