{"product":{"productId":"agid.35402","price":404.12,"name":"Unități liniare, din aluminiu, formă pătrată"},"currency":"EUR"}
Material
Țeavă profilată, din aluminiu.
Elemente terminale, din aluminiu.
Ax, din oțel.
Elemente terminale, din aluminiu.
Ax, din oțel.
Version
Țeavă profilată, anodizată natural.
Elemente terminale, anodizate negru.
Elemente terminale, anodizate negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Unități liniare, din aluminiu, formă pătrată, forma A
de la
404,12 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Unități liniare, din aluminiu, formă pătrată, forma B
de la
457,45 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Țeavă profilată, din aluminiu.
Elemente terminale, din aluminiu.
Ax, din oțel.
Elemente terminale, din aluminiu.
Ax, din oțel.
Version
Țeavă profilată, anodizată natural.
Elemente terminale, anodizate negru.
Elemente terminale, anodizate negru.
Note
Unitățile liniare sunt utilizate pentru mișcări și poziționări liniare. Glisierele sunt deplasate prin intermediul unui ax filetat. Această mișcare poate fi efectuată fie manual, cu ajutorul unei roți manuale, fie prin intermediul unei acționări electrice. Glisierele sunt ghidate fără joc, pe șine profilate.
Temperature range
între 0 °C și +60 °C
Accessory
Servomotoare, din oțel inoxidabil sau din aluminiu, pentru unități liniare 85000-50.