text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=Diametru
30
L=lungime
300
Tip E=Diametru exterior
30
Arbore
Tr 14x3
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cursă S
109
D1
8 h8
F
800
Fus cu rulment cu bile [Nm]
0,35
Fx 500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
31
L1
26
L2
80
M
22
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 cheie DIN 6885
2 x 2 x 20
Pas arbore în mm
3
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descriere

Material

Tub de precizie la DIN EN 10305, oțel inoxidabil 1.4301.

Ax filetat trapezoidal, filet pe dreapta, laminat, oțel inoxidabil 1.4301.

Note
Gamă de viteză medie, cu autoblocare.

Hub S = Lungime L – (2 x L2 + J).
On request
Filet pe stânga, 2 știfturi de antrenare, curse suplimentare sau roți de mână.
Function principle
O mișcare de rotație a axului filetat este transformată într-o mișcare de ieșire liniară a căruciorului de ghidare.
Accessory
- Ghidaj din oțel inoxidabil 29120, 29130, 29135
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought