text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

DIN EN 10305 precision tube, stainless steel 1.4301.

Trapezoidal thread spindle, right-hand thread, rolled, stainless steel 1.4301.

Note
Gamă de viteză medie, cu autoblocare.

Hub S = Lungime L – (2 x L2 + J).
On request
Filet pe stânga, 2 știfturi de antrenare, curse suplimentare sau roți de mână.
Function principle
O mișcare de rotație a axului filetat este transformată într-o mișcare de ieșire liniară a căruciorului de ghidare.
Accessory
- Ghidaj din oțel inoxidabil 29120, 29130, 29135
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem