text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=Diametru
40
L=lungime
300
Tip E=Diametru exterior
40
Arbore
Tr 20x4
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cursă S
107
D1
12 h8
F
1000
Fus cu rulment cu bile [Nm]
0,50
Fx 500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx Nm
14
My Nm
40
Mz Nm
40
P1 cheie DIN 6885
4 x 4 x 32
Pas arbore în mm
4
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material

Tub de precizie la DIN EN 10305, oțel inoxidabil 1.4301.

Ax filetat trapezoidal, filet pe dreapta, laminat, oțel inoxidabil 1.4301.

Note
Gamă de viteză medie, cu autoblocare.

Hub S = Lungime L – (2 x L2 + J).
On request
Filet pe stânga, 2 știfturi de antrenare, curse suplimentare sau roți de mână.
Function principle
O mișcare de rotație a axului filetat este transformată într-o mișcare de ieșire liniară a căruciorului de ghidare.
Accessory
- Ghidaj din oțel inoxidabil 29120, 29130, 29135
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem