Unitate liniară cu rulment cu bilă oțel inoxidabil 29105-1400101X500
- Unitate liniară pentru sarcini de reglare simple și foarte dinamice
- Rezistență la coroziune
- Precizie ridicată
- Arbore protejat de murdărie printr-un sistem special de lamele de etanșare
- Pentru forțe de împingere axiale ridicate
Unitatea de vânzare
691,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=Diametru
40
L=lungime
500
Tip E=Diametru exterior
40
Arbore
Tr 20x4
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cursă
S
307
D1
12 h8
F
1000
Fus cu
rulment cu bile [Nm]
0,50
Fx
500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx
Nm
14
My
Nm
40
Mz
Nm
40
P1
cheie
DIN 6885
4 x 4 x 32
Pas arbore
în mm
4
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Tub de precizie la DIN EN 10305, oțel inoxidabil 1.4301.
Ax filetat trapezoidal, filet pe dreapta, laminat, oțel inoxidabil 1.4301.
Note
Gamă de viteză medie, cu autoblocare.
Hub S = Lungime L – (2 x L2 + J).
Hub S = Lungime L – (2 x L2 + J).
On request
Filet pe stânga, 2 știfturi de antrenare, curse suplimentare sau roți de mână.
Function principle
O mișcare de rotație a axului filetat este transformată într-o mișcare de ieșire liniară a căruciorului de ghidare.
Accessory
- Ghidaj din oțel inoxidabil 29120, 29130, 29135
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.