Bracket Mini GJL300 01247-05-21212598125
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
- Compatibil cu elementele de bază cu găuri pentru grilă
Sales unit
307,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bracket
Version 1
mini
Version 2
with grid holes
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
98
D1=Thread
M12
D3=Fastening hole
M12
D=Reamed hole
12
H=Height
125
L=Length
125
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Suporturile sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Acestea pot fi poziționate cu precizie și atașate la sistemele de grilă. Acest lucru permite continuarea poziției găurilor de grilă pe suprafața de prindere superioară.
Consolele servesc, de asemenea, drept corp de bază pentru fixarea pieselor de lucru mai mici.
Suporturile cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065. Suporturile cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Suporturile sunt utilizate pentru a construi dispozitive modulare. Acestea pot fi poziționate cu precizie și atașate la sistemele de grilă. Acest lucru permite continuarea poziției găurilor de grilă pe suprafața de prindere superioară.
Consolele servesc, de asemenea, drept corp de bază pentru fixarea pieselor de lucru mai mici.
Suporturile cu dimensiunea sistemului M12 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-112065. Suporturile cu dimensiunea sistemului M16 sunt fixate cu ajutorul șuruburilor de fixare 07533-116065.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu filetat
2) Orificiu pentru șurubul de montare
3) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
2) Orificiu pentru șurubul de montare
3) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.