Placă de prindere cu orificii ale grilei GJL300 01126-10-21260050
- Element de bază pentru structura sistemului
- Distanța dintre grile 50 mm
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Suprafețe de susținere la sol și de prindere
Sales unit
2.571,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Version 1
with grid holes
Version 2
round
Form
B
Main
material
GJL300
D1=Thread
M12
D2=Outside diameter
600
D4=Fastening hole
M16
D=Reamed hole
12
H=Height
50
N1=No. of
grid holes
96
NB=
No. across
11
NL=No.
lengthwise
11
L2
400
L6
500
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Plăcile de prindere rotunde cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi corpuri modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
Plăcile de prindere rotunde cu găuri pentru grilă sunt utilizate pentru a construi corpuri modulare. Aceste plăci de prindere sunt poziționate și fixate direct pe mesele mașinilor.
Găurile de aliniere sunt utilizate pentru a alinia placa de prindere pe masa mașinii.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea plăcilor de prindere trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.