Prismă de fixare aluminiu 01640-205X200
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ideal pentru preluarea componentelor rotunde
Sales unit
304,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism support
Main
material
aluminium
B=Width
70
H=Height
50
L=Length
200
B1
50
D
max.
58
H1
26
H2
95
S
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.