Angle profile 45° grey cast iron 01820-02X300
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ușor de manipulat
- Versatil
Sales unit
391,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle profile
Version 1
45°
Main
material
grey cast iron
B=Width
100
H=Height
95
L=Length
300
H1
100
S
20
S1
24
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Material
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Suprafețe neprelucrate: ±2 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.