text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
L-Profile
Version 1
equal sided
Main material
aluminium
B=Width
125
H=Height
125
L=Length
1000
S
20
UNSPSC Code
31161546
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
Description

Material
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought