text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
H-Profile
Main material
grey cast iron
B=Width
100
H=Height
100
L=Length
300
H1
32
R
8
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161546
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
Description

Material
GJL 250 călită.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem