Profil U Fontă cenușie 01680-04X600
- Pentru montarea dispozitivelor
- Ușor de manipulat
- Versatil
Sales unit
590,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
U-Profile
Main
material
grey cast iron
B=Width
80
H=Height
80
L=Length
600
S
16
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Material
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
On request
Lungimi 800 mm și 1000 mm din fontă gri.
Drawing reference
Suprafețe prelucrate: ±0,25 mm
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Toleranțe de lungime:
≤200 mm: +3/+10
de la 201 mm până la 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.