{"product":{"productId":"agid.27315","price":250.84,"name":"Elemente de susținere înșurubabile hidraulic, formă A, formare prin sistem hidraulic"},"currency":"EUR"}
- Racletă metalică integrată
- Dimensiuni mici de instalare
Descriere
Product description
La prelucrarea pieselor de prelucrat, elementele de susținere sunt utilizate pentru a evita vibrațiile și deformările piesei de prelucrat. Elementele de susținere cu înșurubare pot fi montate orizontal sau vertical. Poziționarea cu economie de spațiu în dispozitivele de prindere poate fi realizată cu cele două opțiuni de montare.
Prinderea hidraulică se poate face în combinație sau separat cu o tensiune hidraulică.
Prinderea hidraulică se poate face în combinație sau separat cu o tensiune hidraulică.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
- Presiune maximă de lucru: 500 bar.
- Încărcătura admisă la 500 bar: 9 kN.
- Presiune min. ulei: 100 bar.
- Cuplu de strângere max.: 60 Nm.
- Încărcătura admisă la 500 bar: 9 kN.
- Presiune min. ulei: 100 bar.
- Cuplu de strângere max.: 60 Nm.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Racletă metalică integrată.
- Sistem folosind întotdeauna forța arcului.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Opțiune de instalare orizontală/verticală.
- Prindere separată/combinată cu proces de tensionare.
- Garnitură Kantseal încorporată.
- Sistem folosind întotdeauna forța arcului.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Opțiune de instalare orizontală/verticală.
- Prindere separată/combinată cu proces de tensionare.
- Garnitură Kantseal încorporată.
Scope of delivery
1 buc. sigiliu Kantseal inclus.
Drawing reference
1) Contur de instalare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.