Stabilizator pentru piesă de lucru oțel 02400-255305
- Reducerea vibrațiilor
- Mecanism simplu de fixare
- Reglabil infinit pe lungime
- Posibilitate de poziționare liberă în cameră
Sales unit
887,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Workpiece stabiliser
Main
material
steel
D=diameter
25
L
max.
305
L
min.
255
Size
25
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
Unitate de prindere telescopică și set de prindere negru oxidat.
Arborele gol.
Arborele gol.
Note
Stabilizatorul piesei de prelucrat poate fi reglat nelimitat în lungime. Arborele poate fi fixat în siguranță împotriva tensiunii și presiunii cu ajutorul unui mecanism de fixare.
Stabilizatorul piesei de prelucrat este alcătuit dintr-o unitate telescopică de prindere cu două seturi de fixare și două bile de prindere cu capac sferic de formă B pentru dimensiunea sistemului 25 sau dimensiunea sistemului 50.
Stabilizatorul piesei de prelucrat este alcătuit dintr-o unitate telescopică de prindere cu două seturi de fixare și două bile de prindere cu capac sferic de formă B pentru dimensiunea sistemului 25 sau dimensiunea sistemului 50.
On request
Fastening set with clamping ball.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.