text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Telescopic clamping unit and fastening set black oxidised.
Shaft bright.
Note
The length of the workpiece stabiliser is infinitely adjustable. The shaft can be securely clamped against tension and thrust by means of a locking mechanism.

The workpiece stabiliser consists of a telescopic clamping unit with two fastening sets and two clamping balls with Form B cups for system sizes 25 or 50.
On request
Fastening set with clamping ball.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem