text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping screw
Main material
QT steel
D=Thread
M36x3
D1
19
H
73
H1
62
Max. tightening torque on SW1 Nm
45
Nominal clamping force kN
40
S
5
SW1
13
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
max. clamping travel
1,5
max. static load kN
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Șuruburile de fixare sunt echipate cu un sistem patentat de fixare cu pene. Acest sistem permite forțe maxime de fixare cu cupluri reduse și operare manuală simplă. Sistemul de fixare cu pană dispune de funcția de auto-blocare în fiecare poziție de fixare. Filetul exterior al șurubului de fixare poate fi utilizat pentru a acoperi rapid o distanță mai mare înainte de fixare cu sistemul de fixare cu pană (până la o cursă de 2,2 mm). Șuruburile de fixare sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, în principal în prese, utilaje de perforare și mașini-unelte, precum și în construcția dispozitivelor de fixare și în proiectarea echipamentelor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought