Clamp nut QT steel 04750-6020
- Cutie de viteze planetară integrată pentru multiplicarea cuplului de strângere manual
- Cu autoblocare în orice poziție de prindere
- Forțe mari de tensionare
Sales unit
490,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp nut
Main
material
QT steel
Component
material
aluminium
D=Thread
M20
B
22
Clamping
force
max. kN
60
D1
32
D2
60
D3
62
H
50
H1
10
SW1
13
T
max.
24
T
min.
16
Tightening
torque
max. Nm
30
UNSPSC Code
31161514
max.
static
load kN
120
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din oțel ameliorabil, capac din aluminiu.
Version
carbonitrurate.
Note
Caracteristica cheie a piuliței mecanice de fixare este un angrenaj planetar integrat pentru a multiplica cuplul manual de strângere. După reglarea manuală a piuliței de fixare până la partea de fixare, pinionul de acționare a angrenajului planetar este acționat prin rotirea hexagonului de acționare ”SW1” în sensul acelor de ceasornic. Piulița de fixare dispune de funcția de auto-blocare în fiecare poziție de fixare. Piulița de fixare poate fi utilizată pentru o gamă largă de sarcini de fixare în cadrul ingineriei mecanice, în special pentru fixarea uneltelor în prese și în matrițe.
Pentru șuruburi adecvate pentru fantele în formă de T, a se vedea 07040.
Piulițele de fixare sunt furnizate fără șuruburi pentru fante în formă de T.
Pentru șuruburi adecvate pentru fantele în formă de T, a se vedea 07040.
Piulițele de fixare sunt furnizate fără șuruburi pentru fante în formă de T.
Drawing reference
1) Mecanism de blocare
2) Șuruburi pentru caneluri T până la M24, clasa de rezistență min. 10.9
2) Șuruburi pentru caneluri T până la M24, clasa de rezistență min. 10.9
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.