text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
swivel to the left
Version 2
extended clamping travel
Form
A
Form definition
with clamping arm
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
90
D1=Thread
M12
D=diameter
11
H=Height
105
L=Length
50
SW=key width
19
B1
70
B2
22
Clamping force kN
6
D2
26
H1
164
H2
31
H3
15
H4
30
H5
29
H6
10
L1
66
L2
55
L3
50
S1
31
S2
10
Tightening torque max. Nm
28
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Bridele de strângere pivotante grele cu distanță de prindere extinsă sunt potrivite îndeosebi pentru procesele automate de prindere.

La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos, prin curba de comandă integrată. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Method of operation
Cheie pneumatică cu impact, cu cuplu reglabil.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
- Capacitate de automatizare
- Forțe mari de tensionare
- Tensionare rapidă
Scope of delivery
Bridă de strângere pivotantă, inclusiv bucșa de poziționare.
Drawing reference
1) Cursa de rotire
2) Cursa de prindere
3) Pivotare stânga
4) Pivotare dreapta
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem