{"product":{"productId":"agid.3093","price":163.36,"name":"Clemă de tragere în jos Falcă de prindere prismatică"},"currency":"EUR"}
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Cu efect de tragere în jos
- Se utilizează flexibil
- Fălci de prindere, călite în carcasă
- Acționare manuală
Descriere
Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Clemele de tragere reprezintă un element rapid de fixare, cu ajutorul cărora piesele de prelucrat sunt presate simultan de către fălcile pivotante, prin intermediul excentricului spiralat, împotriva dispozitivelor fixe de oprire și pe un suport. Datorită designului său plat, acesta permite prelucrarea pieselor pe întreaga suprafață fără a fi nevoie să fie deplasate clemele. Clema de fixare este retrasă de forța arcului în timpul deblocării.
Cu ajutorul benzii de susținere 02395, clemele de fixare pot fi, de asemenea, aduse în poziția dorită în unghi drept față de fanta în formă de T.
Cu ajutorul benzii de susținere 02395, clemele de fixare pot fi, de asemenea, aduse în poziția dorită în unghi drept față de fanta în formă de T.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.