Wedge clamp aluminium anodised 04522-12
- Tensionare simultană a două piese de prelucrat
- Ideal pentru tensionarea pieselor rotunde și dreptunghiulare
- Designul mic asigură o tensiune multiplă care economisește spațiu
- Cu efect de tragere în jos
Sales unit
112,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Component
material
mild steel
Surface finish
component
black oxidised
D=Thread
M12
L=Length
47,6
Application
machined
B1
min. - max.
37,3 - 39,7
B2
30,8
Clamping
force
max. kN
15,6
H
38,1
H1
19
Kind of fastening
thread
Tightening
torque
max. Nm
38,4
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Partea exterioară a profilului din aluminiu.
Pană din oțel de cementare.
Pană din oțel de cementare.
Version
Parte exterioară anodizată.
Pană brunată.
Pană brunată.
Note
Două piese de prelucrat sunt prinse simultan cu un dispozitiv de fixare cu pană. Dispozitivul de fixare cu pană este ideal pentru fixarea pieselor rotunde și dreptunghiulare. Datorită designului mic, se poate realiza o prindere multiplă cu economie de spațiu.
Drawing reference
În stare tensionată trebuie atinsă măsura B1 max. specificată în tabel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.