Dispozitiv de fixare cu pană cu falcă fixă oțel de călire întărit și fosfatizat 04451-0500212
- Potrivit pentru strângeri multiple
- Pentru forțe de strângere mari
- Utilizare în caneluri în T
- Este posibilă prinderea flexibilă și liberă
- Este posibilă compensarea toleranței datorită orificiului alungit
Sales unit
379,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
with fixed jaw
Version 2
single sided
Form
B
Form definition
serrated
Main
material
mild steel
Surface finish
body
hardened and phosphated
B=Width
50
H=Height
25
B1
30
B3
5H7
C
hole for
DIN 912 cap screw
M12
Clamping
force
max. kN
30
D
Internal
thread
M5
G
cap screw
DIN 912
M12x30
H1
12,5
H3
3,5
L
max.
94,5
L
min.
88,5
L1
2,5
Tightening
torque
max. Nm
85
UNSPSC Code
31162800
Z
cap screw
DIN 912
M12x25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Note
Cele două orificii de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi utilizate pentru a monta șine de sprijin suplimentare pentru a optimiza adâncimea de prindere a piesei de prelucrat.
Scope of delivery
Dispozitiv de fixare cu pană.
Șuruburi de fixare.
Șuruburi de fixare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.