text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wedge clamp
Version 1
with machining allowance
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
mild steel
Surface finish component
black oxidised
D=Thread
M16
L=Length
63,5
Application
machined
B1 min. - max.
101,6 - 103,9
B2
41,3
B3
20,3
Clamping force max. kN
26,7
D1
M6
H
50,8
H1
25,4
Kind of fastening
thread
L1
41,28
Tightening torque max. Nm
74,6
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Partea exterioară a profilului din aluminiu.
Pană din oțel de cementare.
Version
Parte exterioară anodizată.
Pană brunată.
Note
Două piese de prelucrat sunt prinse simultan cu un dispozitiv de fixare cu pană. Piesele de prelucrat pot fi fixate cu o fixare poziționată și, prin urmare, absolut sigură și fără tensiune, datorită decupajelor corespunzătoare. Datorită designului mic, se poate realiza o prindere multiplă cu economie de spațiu.
Drawing reference
1) Placa de blocare este utilizată numai pentru turnare, nu pentru fixarea piesei de prelucrat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem