Wedge clamp with machining allowance tool steel hardened 04526-1618
- Lungime suplimentară pentru încorporarea contururilor piesei de prelucrat
- Adaos de prelucrare pentru fiecare falcă de prindere
- Pentru forțe de strângere mari
- Corp de bază călit
Sales unit
308,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
with machining allowance
Version 2
for T-slot
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
tool steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
B=Width
56
D=Thread
M16X50
A
max.
76
A
min.
67
Application
blanks
B1
42
C
29
Clamping
force
max. kN
50
E
5
G
18
Kind of fastening
T-slot
Tightening
torque
max. Nm
210
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corp de bază din oțel pentru scule.
Segmente de prindere Oțel pentru scule (30 HRC).
Segmente de prindere Oțel pentru scule (30 HRC).
Version
Corp de bază călit.
Segmente de prindere brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Segmente de prindere brunate.
Suprafețe de pană șlefuite.
Note
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană se află la toleranța de prelucrare per falcă de prindere de 3 mm pentru varianta 04526-08 și 5 mm pentru variantele 04526-12 și 04526-16.
Această toleranță pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat (a se vedea fig.).
Fălcile de prindere ale variantelor 04526-08 și 04526-0810 nu prezintă caneluri.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Această toleranță pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat (a se vedea fig.).
Fălcile de prindere ale variantelor 04526-08 și 04526-0810 nu prezintă caneluri.
Cale de deplasare pe număr de comandă:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
On request
Segmente de prindere cu formă încorporată sau altă duritate.
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 912
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.