text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wedge clamp
Version 1
with machining allowance
Version 2
double sided
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered
Main colour
black
Surface finish component
tempered
B=Width
38
D=Thread
M10X25
A max.
47
A min.
42
Application
machined
C
19
Clamping force max. kN
15
E
3,5
Kind of fastening
thread
Tightening torque max. Nm
37
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel călit și revenit.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite și revenite, negre.
Note
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană se află la toleranța de prelucrare. Toleranța pe lungime permite faptul că se pot prelucra forme adaptate la geometria piesei de prelucrat. În plus, este adecvată pentru prinderi multiple prin intermediul principiului său de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari.
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.

Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Attention
Particularitatea dispozitivului de fixare cu pană constă în toleranța de prelucrare per falcă de prindere de 3 mm pentru varianta M8 și 5 mm pentru variantele M10, M12 și M16.
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 6912

1) Dispozitiv de fixare cu pană
2) Piesa de lucru
3) Contrapondere
4) Placă de prindere
5) Cilindru hidraulic/pneumatic
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem