text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wedge clamp
Version 1
serrated
Version 2
double sided
Main material
QT steel
Surface finish body
hardened
Main colour
black
B=Width
48
D=Thread
M16X60
A max.
62
A min.
55
Application
blanks
C
29
Clamping force max. kN
50
E
4
Kind of fastening
thread
Tightening torque max. Nm
210
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel călit și revenit.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, negre.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari.
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.

Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Drawing reference
D) DIN 6912 cap screw

1) Jaw face smooth
2) Jaw face serrated
3) Wedge clamps
4) Workpiece
5) Fixed stop
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem