Dispozitiv de fixare cu pană neted Oțel ameliorabil negru întărit 04524-1108
- Potrivit pentru prinderi multiple
- Pentru forțe de strângere mari
- Poate fi utilizat atât într-o gaură filetată, cât și într-o canelură în T
- Este posibilă compensarea toleranței datorită orificiului alungit
Sales unit
109,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wedge clamp
Version 1
smooth
Version 2
double sided
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened
Main
colour
black
B=Width
24
D=Thread
M8X25
A
max.
33,5
A
min.
30,5
Application
machined
C
15
Clamping
force
max. kN
15
E
2
Kind of fastening
thread
Tightening
torque
max. Nm
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel călit și revenit.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, negre.
Note
Dispozitivele de fixare cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari.
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
După preferință, dispozitivele de fixare cu pană se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare. Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge dispozitivele de fixare cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Drawing reference
D) Șurub cu cap cilindric DIN 6912
1) Suprafețe de prindere netede
2) Suprafețe de prindere cu nervuri
3) Dispozitiv de fixare cu pană
4) Piesa de lucru
5) Oprire fixă
1) Suprafețe de prindere netede
2) Suprafețe de prindere cu nervuri
3) Dispozitiv de fixare cu pană
4) Piesa de lucru
5) Oprire fixă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.