text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
T-Slot clamp
Main material
steel
Surface finish body
hardened and nickel plated
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
B=Width
35
BN=Slot width
22
D=Thread
M16
H=Height
50
L=Length
63
B1
21,5
F kN
16
F1 kN
8
H1
37
H2
22-30
SW
8
Tightening torque M1 Nm
75
Tightening torque M2 Nm
35
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
Description

Material
Corp de bază din oțel 1.7225.
Șuruburi din oțel, clasa de rezistență 8.8.
Version
Corp de bază întărit și nichelat.
Șuruburi brunate.
Note
Piesele de lucru deosebit de joase pot fi fixate cu clemele cu fantă în T. Piesa de prelucrat este presată suplimentar pe masa mașinii prin forța de tragere în jos.
Application
1. Introduceți clema canelurii T în canelura T a mesei mașinii până la piesa de prelucrat.
2. Strângeți șurubul de fixare al întinzătorului cu rost în T în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este fixată prin strângerea șurubului de strângere al clemei canelurii T.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought