{"product":{"productId":"agid.21519","price":64.19,"name":"T-slot clamp"},"currency":"EUR"}
Material
Body steel 1.7225.
Screws steel grade 8.8.
Screws steel grade 8.8.
Version
Body hardened and nickel-plated.
Screws black oxidised.
Screws black oxidised.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Body steel 1.7225.
Screws steel grade 8.8.
Screws steel grade 8.8.
Version
Body hardened and nickel-plated.
Screws black oxidised.
Screws black oxidised.
Note
Particularly low workpieces can be clamped using the T-slot clamps. The positive down force pushes the workpiece down on the machine table.
Application
1. Slide the clamp in the machine table T-slot up to the workpiece.
2. Tighten the fastening screws with the appropriate torque.
3. Tighten the clamping screw to clamp the workpiece in place.
2. Tighten the fastening screws with the appropriate torque.
3. Tighten the clamping screw to clamp the workpiece in place.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.