text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Flat clamp
Version 1
for T-slot
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
BN=Slot width
12
B
18
B1
12
F kN
5
F1 kN
0,6
H max.
13,5
H min.
2,5
H1
31
H2
11
H3
5
L
52
L1
1,8
Packaging type
1 unit = 1 pair
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
călit și brunat.
Note
Aceste cleme plate pot fi utilizate pentru a fixa piese de lucru deosebit de joase. Efectul de pană al fălcilor de prindere presează piesa de lucru ferm și sigur pe masa mașinii. ”H1” și ”H3” cu adâncimea maximă a fantei T în conformitate cu DIN 650. Pentru a obține înălțimi de prindere mai mici cu adâncimea minimă a fantei, piesa de prindere poate fi rectificată cu dimensiunea H3.

Forțele de fixare F și F1 se obțin prin proiectarea optimă și utilizarea cuplului maxim de strângere a șuruburilor de fixare.

Furnizate în perechi.
Scope of delivery
- 2x cleme plate pentru fanta în T.
- 2x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762.
- 2 șurubelnițe hexagonale ISO 2936.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem