Cleme plane pentru canelura în T oțel călit și nichelat 04462-2022
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Ideal pentru piese de prelucrat plate
- Piese din oțel inoxidabil călit
Sales unit
171,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flat clamp
Version 1
for T-slot
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and nickel plated
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
B=Width
62
BN=Slot width
22
D=Thread
M20
H=Height
35
L=Length
155
C1
11
F
kN
36
F1
kN
18
SW
17
Tightening torque
M1
Nm
300
Tightening torque
M2
Nm
240
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
Description
Material
Element de fixare (față), oțel 1.7225.
Element de reținere (spate), oțel 1.0503.
Element de reținere (spate), oțel 1.0503.
Version
Piese din oțel inoxidabil călite și nichelate.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Piesele de lucru deosebit de joase pot fi fixate cu clemele plate pentru caneluri în T. Piesa de prelucrat este presată suplimentar pe masa mașinii prin forța de tragere în jos.
Application
1. Introduceți clema plată în canelura T a mesei mașinii până la piesa de prelucrat.
2. Strângeți șuruburile de fixare (elementul de reținere) în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este prinsă prin strângerea șurubului de prindere (element de fixare).
2. Strângeți șuruburile de fixare (elementul de reținere) în funcție de cuplu.
3. Piesa de prelucrat este prinsă prin strângerea șurubului de prindere (element de fixare).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.