text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Clamping element (front) steel 1.7225.
Retaining element (rear) steel 1.0503.
Version
Body parts hardened and nickel-plated.
Fasteners black oxidised.
Note
Particularly low workpieces can be clamped using the T-slot clamps. The positive down force helps to hold the workpiece down on the machine table.
Application
1. Slide the clamp in the machine table T-slot up to the workpiece.
2. Tighten the fastening screws with the appropriate torque.
3. Tighten the clamping screw to clamp the workpiece in place.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem