text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
with protective insert
Main material
QT steel
Component material
polyacetal
A=Height
20
B2=Width
30
For=For screws
M10
L1= length
125
A1
20,5
B1
11
B3
20
L2
38
L3
24
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Oțel călit și temperat.
POM cu inserție delicată sau poliuretan 99 Shore A.
Version
lustruit.
Note
Inserția protectoare din plastic presat oferă o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor sensibile ale pieselor de prelucrat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought